Valikko Haku

Silmukkapultit suojuksilla

Varastossa

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

  • Rengaspultti on pulttityyppi, jonka toisessa päässä on silmukka, ja sitä käytetään tyypillisesti koukun tai muiden ripustusjärjestelmien kanssa. Sitä käytetään yleisesti ripustusratkaisuna jauhepinnoituksessa, maalauksessa, hiekkapuhalluksessa ja muissa pintakäsittelyprosesseissa.
  • Silikonipinnoite suojaa rengaspulttia käytön aikana ja pidentää sen käyttöikää.
  • Erittäin taloudellinen ja kestävä valinta.
Materiaali: Silikoni Väri: Ruskea, Punainen, Purppura, Vihreä, Valkoinen, Keltainen, Oranssi, Läpinäkyvä, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SRF0062

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko D Väri Materiaali H L Osta
0,7895 € - 1,658 € 3495 Varastossa
M3
10.0 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
11.0 mm
2.6 mm
2,6983 € - 5,6664 € 1730 Varastossa
M16
24.0 mm
Punainen
Silikoni
24.0 mm
6.8 mm
2,459 € - 5,164 € 3280 Varastossa
M12
22.0 mm
Vihreä
Silikoni
22.0 mm
5.8 mm
1,4355 € - 3,0146 € 5970 Varastossa
M6
14.0 mm
Keltainen
Silikoni
14.0 mm
4.1 mm
1,2468 € - 2,6183 € 1430 Varastossa
M5
11.0 mm
Oranssi
Silikoni
11.0 mm
3.8 mm
0,9038 € - 1,8981 € 9180 Varastossa
M4
11.0 mm
Läpinäkyvä
Silikoni
11.0 mm
2.6 mm
3,5357 € - 7,425 € 1400 Varastossa
M20
28.0 mm
Ruskea
Silikoni
28.0 mm
6.3 mm
2,5787 € - 5,4152 € 4005 Varastossa
M14
23.0 mm
Purppura
Silikoni
23.0 mm
5.8 mm
1,6881 € - 3,545 € 4080 Varastossa
M8
18.0 mm
Valkoinen
Silikoni
18.0 mm
4.7 mm
Metric-Kierteet N/A 3.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni Teräs

10352991

Hinta-alue
1,658 € - 0,7895 €

Varastotasot
3495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Reiän koko
    3.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M16 24.0 mm Silikoni Punainen

10353073

Hinta-alue
5,6664 € - 2,6983 €

Varastotasot
1730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Reiän koko
    10.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M12 22.0 mm Silikoni Vihreä

10353059

Hinta-alue
5,164 € - 2,459 €

Varastotasot
3280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Reiän koko
    10.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M6 14.0 mm Silikoni Keltainen

10353028

Hinta-alue
3,0146 € - 1,4355 €

Varastotasot
5970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Reiän koko
    5.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M5 11.0 mm Silikoni Oranssi

10353011

Hinta-alue
2,6183 € - 1,2468 €

Varastotasot
1430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Reiän koko
    3.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M4 11.0 mm Silikoni Läpinäkyvä

10353004

Hinta-alue
1,8981 € - 0,9038 €

Varastotasot
9180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Reiän koko
    3.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M20 28.0 mm Silikoni Ruskea

10353080

Hinta-alue
7,425 € - 3,5357 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Reiän koko
    10.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M14 23.0 mm Silikoni Purppura

10353066

Hinta-alue
5,4152 € - 2,5787 €

Varastotasot
4005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Reiän koko
    10.0 mm
Silmukkapultit suojuksilla M8 18.0 mm Silikoni Valkoinen

10353035

Hinta-alue
3,545 € - 1,6881 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Reiän koko
    6.0 mm