Valikko Haku

Sisään napsautettavat magneettisalvat

Varastossa

Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.

Sarjanumero: SR5427

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
10,0628 € - 22,3971 € 169 Varastossa
40.0 mm
Musta
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
6,0788 € - 6,0788 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
8,2922 € - 8,2922 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
4,9702 € - 7,3245 € 78 Varastossa
54.8 mm
Musta
12.5 mm
Polystyreeni
15.5 mm
6,0925 € - 6,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
6,5566 € - 6,5566 € 6 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
4,5405 € - 9,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
14.0 mm
5,1585 € - 10,7241 € 206 Varastossa
40.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
7,4912 € - 7,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.6 mm
Musta
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
2,1357 € - 4,4564 € 2749 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
8,2928 € - 8,2928 € 36 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
5,8406 € - 5,8406 € 10 Varastossa
23.6 mm
Valkoinen
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
2,0262 € - 4,5139 € 402 Varastossa
24.2 mm
Valkoinen
24.2 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
12.3 mm
2,1357 € - 4,4564 € 1041 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
  • / 2
Magneettihaka 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Musta

10201688

Hinta-alue
22,3971 € - 10,0628 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10160794

Hinta-alue
6,0788 € - 6,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10160824

Hinta-alue
8,2922 € - 8,2922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Musta

10191910

Hinta-alue
7,3245 € - 4,9702 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    54.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10160787

Hinta-alue
6,0925 € - 6,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10160831

Hinta-alue
6,5566 € - 6,5566 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

10201664

Hinta-alue
9,0278 € - 4,5405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Valkoinen

10201671

Hinta-alue
10,7241 € - 5,1585 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Musta

10160855

Hinta-alue
7,4912 € - 7,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10279182

Hinta-alue
4,4564 € - 2,1357 €

Varastotasot
2749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10314302

Hinta-alue
8,2928 € - 8,2928 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Valkoinen

10160862

Hinta-alue
5,8406 € - 5,8406 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Valkoinen

10201695

Hinta-alue
4,5139 € - 2,0262 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.3 mm
  • Kokonaispituus
    24.2 mm
  • Kokonaisleveys
    24.2 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10279175

Hinta-alue
4,4564 € - 2,1357 €

Varastotasot
1041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP