Valikko Haku

Sivujouselliset vetosalvat pidäkkeellä

Varastossa

Jousitetut laatikkosalvat tai vetosalvat vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Jousi mahdollistaa paremman vedon ja tiukan lukituksen. Materiaalivalikoiman ansiosta tätä laatikkosalpaa voi käyttää useissa käyttökohteissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Osta
8,9905 € - 13,9852 € 115 Varastossa
Ruostumaton teräs
2,225 € - 3,4611 € 850 Varastossa
Teräs
1,3567 € - 2,1104 € 2640 Varastossa
Teräs
5,0759 € - 7,8959 € 3125 Varastossa
Ruostumaton teräs
Vetosalpa 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Ruostumaton teräs

10283370

Hinta-alue
13,9852 € - 8,9905 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Vetosalpa 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Teräs

10283899

Hinta-alue
3,4611 € - 2,225 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
Vetosalpa 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Teräs

10283905

Hinta-alue
2,1104 € - 1,3567 €

Varastotasot
2640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Vetosalpa 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

10283387

Hinta-alue
7,8959 € - 5,0759 €

Varastotasot
3125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs