Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sivuvetotulpat omaavat kartiomaisen muotoilun, joka tarjoaa tehokasta yleistä suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kartiomainen muoto tekee siitä taloudellisen ratkaisun, joka sopii eri mittoihin. työntösovite -muotoilu ja vetokieleke mahdollistavat helpon ja nopean irrottamisen, kun kiinnitys on tiukka.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCL2PCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | L | d1 | h | w | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,066 € - 0,1027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0605 € - 0,0941 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0316 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0126 € - 0,014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0742 € | 1000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0126 € - 0,014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0141 € - 0,0156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0369 € - 0,0411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,026 € - 0,0404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | 5000 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa