Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1345 € - 0,333 € 15150 Varastossa
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,1922 € - 0,5599 € 12600 Varastossa
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,8041 € - 0,8939 € 1075 Varastossa
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,3157 € - 0,8634 € 3475 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,2932 € - 0,9165 € 4060 Varastossa
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,2554 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,7185 € - 0,797 € 1247 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2189 € - 0,2427 € 9997 Varastossa
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,3676 € - 0,3873 € 3450 Varastossa
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4729 € - 0,5248 € 548 Varastossa
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,0909 € - 0,1009 € 14418 Varastossa
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2063 € - 0,5127 € 22686 Varastossa
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,1992 € - 0,5039 € 30513 Varastossa
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,4055 € - 0,9135 € 14992 Varastossa
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP
0,1062 € - 0,2381 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2385 € - 0,5275 € 20200 Varastossa
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,0978 € - 0,2059 € 11475 Varastossa
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1201 € - 0,2528 € 21900 Varastossa
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,4013 € - 0,887 € 4250 Varastossa
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,174 € - 0,386 € 28590 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
  • / 5
Kierretulppa 17.3 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148877

Hinta-alue
0,333 € - 0,1345 €

Varastotasot
15150 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.1 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148884

Hinta-alue
0,5599 € - 0,1922 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 60.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262443

Hinta-alue
0,8939 € - 0,8041 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.3 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148853

Hinta-alue
0,8634 € - 0,3157 €

Varastotasot
3475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 30.0 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148921

Hinta-alue
0,9165 € - 0,2932 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 32.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262290

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 55.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262436

Hinta-alue
0,797 € - 0,7185 €

Varastotasot
1247 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 30.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262283

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
9997 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262375

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3676 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 48.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262351

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4729 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262276

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0909 €

Varastotasot
14418 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 23.9 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148907

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2063 €

Varastotasot
22686 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 20.6 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148891

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1992 €

Varastotasot
30513 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 50.0 mm BSP-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253847

Hinta-alue
0,9135 € - 0,4055 €

Varastotasot
14992 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253816

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262160

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2385 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 16.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262085

Hinta-alue
0,2059 € - 0,0978 €

Varastotasot
11475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 20.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262115

Hinta-alue
0,2528 € - 0,1201 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 54.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262191

Hinta-alue
0,887 € - 0,4013 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 26.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253830

Hinta-alue
0,386 € - 0,174 €

Varastotasot
28590 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen