Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0978 € - 0,1087 € 14445 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4055 € - 0,9135 € 14992 Varastossa
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP
0,1024 € - 0,2151 € 17402 Varastossa
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1992 € - 0,4184 € 8564 Varastossa
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1069 € - 0,2248 € 482 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1101 € - 0,2475 € 4500 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2652 € - 0,722 € 8450 Varastossa
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,1473 € - 0,2151 € 5500 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,3157 € - 0,8634 € 3475 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,1922 € - 0,5599 € 12600 Varastossa
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,348 € - 0,3873 € 3917 Varastossa
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4953 € - 0,5501 € 459 Varastossa
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,7185 € - 0,797 € 1247 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2063 € - 0,5127 € 22686 Varastossa
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,3915 € - 0,4364 € 4330 Varastossa
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,6637 € - 0,7381 € 877 Varastossa
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,3676 € - 0,3873 € 3450 Varastossa
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2147 € - 0,5422 € 17396 Varastossa
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,2932 € - 0,9165 € 4060 Varastossa
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,3915 € - 0,4125 € 9136 Varastossa
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
  • / 5
Kierretulppa 17.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262269

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0978 €

Varastotasot
14445 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 50.0 mm BSP-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253847

Hinta-alue
0,9135 € - 0,4055 €

Varastotasot
14992 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 17.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262092

Hinta-alue
0,2151 € - 0,1024 €

Varastotasot
17402 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 28.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262146

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1992 €

Varastotasot
8564 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262108

Hinta-alue
0,2248 € - 0,1069 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 17.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253823

Hinta-alue
0,2475 € - 0,1101 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa Sininen UNF-Kierteet

10148914

Hinta-alue
0,722 € - 0,2652 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074961

Hinta-alue
0,2151 € - 0,1473 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.3 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148853

Hinta-alue
0,8634 € - 0,3157 €

Varastotasot
3475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.1 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148884

Hinta-alue
0,5599 € - 0,1922 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 38.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262320

Hinta-alue
0,3873 € - 0,348 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 45.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262405

Hinta-alue
0,5501 € - 0,4953 €

Varastotasot
459 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 55.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262436

Hinta-alue
0,797 € - 0,7185 €

Varastotasot
1247 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 23.9 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148907

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2063 €

Varastotasot
22686 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 38.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262382

Hinta-alue
0,4364 € - 0,3915 €

Varastotasot
4330 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 52.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262429

Hinta-alue
0,7381 € - 0,6637 €

Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262375

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3676 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 15.8 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148860

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2147 €

Varastotasot
17396 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 30.0 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148921

Hinta-alue
0,9165 € - 0,2932 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 40.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262337

Hinta-alue
0,4125 € - 0,3915 €

Varastotasot
9136 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen