Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
374 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
782 Varastossa
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
10218280 Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
2901 Varastossa
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
28996 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
13475 Varastossa
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
  • / 7
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Hiiliteräs

10642863


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    9519.0 N
Belleville-aluslevy 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Hiiliteräs

10630358


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    28.6 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.9 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    4893.0 N
Belleville-aluslevy 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Hiiliteräs

10642849


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    69.9 mm
  • Sisähalkaisija
    34.9 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.4 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    6405.0 N
Belleville-aluslevy 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Hiiliteräs

10639214


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    2.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.9 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    9163.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Hiiliteräs

10642856


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.8 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    6619.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Hiiliteräs

10639184


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    57.2 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    3.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    4.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    19105.0 N
Belleville-aluslevy 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Hiiliteräs

10633564


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    76.2 mm
  • Sisähalkaisija
    38.1 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.6 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Hiiliteräs

10628898


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3825.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 32.1 mm Hiiliteräs

10444153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    32.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1548.0 N
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Asetaali

10218341


Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Asetaali

10218327


Varastotasot
782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Asetaali

10218280


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Asetaali

10218273


Varastotasot
2901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Asetaali

10218310


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Asetaali

10218334


Varastotasot
28996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Asetaali

10218297


Varastotasot
13475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.6 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy AMS 6.5 mm 12.7 mm Ruostumaton teräs

10444276


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    716.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 3.5 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10234860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    281.60 N
Belleville-aluslevy ASTM 5.6 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10443804


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    151.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443859


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    716.0 N