Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0916 € - 0,3996 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,0916 € - 0,4197 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,0916 € - 0,3967 € 50 Varastossa
Sininen
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,2491 € - 0,4197 € 104 Varastossa
Oranssi
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,1464 € - 0,2961 € 5230 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
111,6501 € - 167,4683 € 36 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
2
40,9771 € - 61,4726 € 59 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
2
0,638 € - 1,6733 € 15910 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
2,9024 € - 9,5453 € 2 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
1,1377 € - 3,1338 € 2890 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
160,705 € - 241,0574 € 109 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
2
0,8721 € - 4,2264 € 2909 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
2
0,9912 € - 2,5933 € 1093 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
1,5881 € - 1,5881 € 2736 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
1,6839 € - 4,0826 € 20 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
2
1,9578 € - 9,5166 € 475 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
0,1332 € - 0,2334 € 2420 Varastossa
Kyllä
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
2
0,6667 € - 0,6667 € 1351 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,716 € - 2,0585 € 19 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
32.0 mm
77.9 mm
1
108,3916 € - 162,5806 € 7 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille LDPE Keltainen

10070260

Hinta-alue
0,3996 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille LDPE Vihreä

10120729

Hinta-alue
0,4197 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille LDPE Sininen

10120712

Hinta-alue
0,3967 € - 0,0916 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille LDPE Oranssi

10120705

Hinta-alue
0,4197 € - 0,2491 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE

10070253

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1464 €

Varastotasot
5230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1016.0 mm 180.0 mm Keltainen LDPE

10230626

Hinta-alue
167,4683 € - 111,6501 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1000, ANSI 40
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 558.8 mm 60.0 mm Keltainen LDPE

10230541

Hinta-alue
61,4726 € - 40,9771 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 550, ANSI 22
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 36.0 mm Keltainen LDPE

10093375

Hinta-alue
1,6733 € - 0,638 €

Varastotasot
15910 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80, ANSI 3
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093511

Hinta-alue
9,5453 € - 2,9024 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103395

Hinta-alue
3,1338 € - 1,1377 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 3
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1219.2 mm 200.0 mm Keltainen LDPE

10230602

Hinta-alue
241,0574 € - 160,705 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1200, ANSI 48
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 152.4 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093467

Hinta-alue
4,2264 € - 0,8721 €

Varastotasot
2909 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 90.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372029

Hinta-alue
2,5933 € - 0,9912 €

Varastotasot
1093 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093481

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
2736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150, ANSI 6
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 125.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10085745

Hinta-alue
4,0826 € - 1,6839 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093504

Hinta-alue
9,5166 € - 1,9578 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200, ANSI 8
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 33.7 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10102497

Hinta-alue
0,2334 € - 0,1332 €

Varastotasot
2420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 25, ANSI 1
  • Ilmareikä
    Kyllä
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Musta LDPE

10103197

Hinta-alue
0,6667 € - 0,6667 €

Varastotasot
1351 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 77.9 mm 32.0 mm Keltainen LDPE

10125373

Hinta-alue
2,0585 € - 0,716 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    77.9 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 965.2 mm 180.0 mm Keltainen LDPE

10238844

Hinta-alue
162,5806 € - 108,3916 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 950, ANSI 38
  • Ilmareikä
    Ei