Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0618 € - 0,1573 € | 2221 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0625 € - 0,15 € | 36088 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0757 € - 0,1918 € | 110000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0764 € - 0,1915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0522 € - 0,1323 € | 382 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0537 € - 0,1367 € | 3000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2549 € | 5400 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1031 € - 0,2581 € | 9585 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,06 € - 0,1505 € | 26000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0616 € - 0,1541 € | 14000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0585 € - 0,1464 € | 65200 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1218 € - 0,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0387 € - 0,0925 € | 42850 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,067 € - 0,1606 € | 3000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0973 € - 0,244 € | 32000 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0478 € - 0,1149 € | 4000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,09 € - 0,147 € | 21050 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,067 € - 0,1597 € | 78350 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0416 € - 0,0996 € | 18000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,1771 € | 32000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa