Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4559 € - 0,7216 € | 5435 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
1,1678 € - 2,1045 € | 945 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,4463 € - 0,6382 € | 2500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,946 € - 1,9838 € | 4015 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,1437 € - 0,2228 € | 13281 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2094 € - 0,4197 € | 250 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,0933 € - 0,1443 € | 9670 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2012 € - 0,4082 € | 6447 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4203 € - 0,4945 € | 7146 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,9282 € - 1,771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,2628 € - 0,4945 € | 2250 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,4381 € - 0,7072 € | 33154 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,4203 € - 0,8314 € | 24984 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,1163 € - 0,1292 € | 5366 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,1506 € - 0,1684 € | 62322 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,0792 € - 0,0878 € | 3100 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,0744 € - 0,0827 € | 52206 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,121 € - 0,1347 € | 20891 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,107 € - 0,1189 € | 8093 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
10349526 | 0,0885 € - 0,0983 € | 58333 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa