Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,2258 € - 0,3512 € 1350 Varastossa
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
1,1911 € - 1,8529 € 480 Varastossa
80.0 mm
24.5 mm
6.0 mm
160.0 mm
0,4539 € - 0,7061 € 148 Varastossa
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
0,1115 € - 0,1734 € 1300 Varastossa
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,207 € - 0,322 € 4480 Varastossa
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,1731 € - 0,2693 € 1500 Varastossa
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
85.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 9000 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,7245 € - 1,127 € 180 Varastossa
100.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
120.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 7500 Varastossa
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1027 € - 0,1598 € 1425 Varastossa
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,0385 € - 0,0599 € 4990 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € 11200 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1242 € - 0,1933 € 24000 Varastossa
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,108 € - 0,1681 € 710 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,2961 € - 0,4606 € 250 Varastossa
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,0269 € - 0,0418 € 15000 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0393 € - 0,0611 € 17000 Varastossa
10.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
30.0 mm
0,2991 € - 0,4653 € 525 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
0,066 € - 0,1026 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,2387 € - 0,3714 € 1800 Varastossa
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
  • / 4
Rectangular Tube Insert 120.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20591267

Hinta-alue
0,3512 € - 0,2258 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 160.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Black LDPE

20591403

Hinta-alue
1,8529 € - 1,1911 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 100.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20591236

Hinta-alue
0,7061 € - 0,4539 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Black LDPE

20591021

Hinta-alue
0,1734 € - 0,1115 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20591090

Hinta-alue
0,322 € - 0,207 €

Varastotasot
4480 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Black LDPE

20591137

Hinta-alue
0,2693 € - 0,1731 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20590734

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 120.0 mm 100.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20591335

Hinta-alue
1,127 € - 0,7245 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20590819

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0455 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20590956

Hinta-alue
0,1598 € - 0,1027 €

Varastotasot
1425 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20590789

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
4990 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20590727

Hinta-alue
0,0519 € - 0,0333 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20590925

Hinta-alue
0,1933 € - 0,1242 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20590963

Hinta-alue
0,1681 € - 0,108 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20591106

Hinta-alue
0,4606 € - 0,2961 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20590710

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0269 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20590741

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0393 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20591212

Hinta-alue
0,4653 € - 0,2991 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20590840

Hinta-alue
0,1026 € - 0,066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Rectangular Tube Insert 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20591144

Hinta-alue
0,3714 € - 0,2387 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE