Valikko Haku

T-pikakahva

Varastossa

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
0,137 € - 0,4013 € 2500 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1147 € - 0,1585 € 50970 Varastossa
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,1159 € - 0,341 € 7060 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1082 € - 0,3171 € 11300 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1698 € - 0,1894 € 37425 Varastossa
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3995 € - 0,3995 € 18353 Varastossa
0,4995 € - 0,5543 € 9018 Varastossa
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,3297 € - 0,3662 € 4550 Varastossa
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,2719 € - 0,3172 € 8799 Varastossa
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
10395523 0,3115 € - 0,3452 € 26986 Varastossa
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,0523 € - 1,1698 € 8591 Varastossa
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,1218 € - 0,3578 € 22537 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1082 € - 0,3171 € 10937 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,119 € - 0,1321 € 35700 Varastossa
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2638 € - 0,2918 € 14000 Varastossa
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,1223 € - 0,3606 € 2150 Varastossa
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Vihreä

10117187

Hinta-alue
0,4013 € - 0,137 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm
Kyltin pidike 32.0 mm 16.0 mm HDPE Väritön

10126417

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1147 €

Varastotasot
50970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän halkaisija A
    6.0 mm
  • Reiän koko
    6.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Keltainen

10117224

Hinta-alue
0,341 € - 0,1159 €

Varastotasot
7060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Harmaa

10117200

Hinta-alue
0,3171 € - 0,1082 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm
Kyltin pidike 25.0 mm 25.0 mm PVC Kirkas

10379844

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
37425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    25.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Hinta-alue
0,3995 € - 0,3995 €

Varastotasot
18353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kyltin pidike 75.0 mm 25.0 mm PVC Kirkas

10379851

Hinta-alue
0,5543 € - 0,4995 €

Varastotasot
9018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    75.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 75.0 mm 12.0 mm PVC Kirkas

10379837

Hinta-alue
0,3662 € - 0,3297 €

Varastotasot
4550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    75.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 50.0 mm 40.0 mm Akryyli Kirkas

10388594

Hinta-alue
0,3172 € - 0,2719 €

Varastotasot
8799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Akryyli
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Korkeus
    10.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    6.0 mm
Kyltin pidike 75.0 mm 25.0 mm PVC Kirkas

10395523

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3115 €

Varastotasot
26986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    75.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 75.0 mm 25.0 mm PVC Kirkas

10388488

Hinta-alue
1,1698 € - 1,0523 €

Varastotasot
8591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    75.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Valkoinen

10117194

Hinta-alue
0,3578 € - 0,1218 €

Varastotasot
22537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Oranssi

10117170

Hinta-alue
0,3171 € - 0,1082 €

Varastotasot
10937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm
Kyltin pidike 25.0 mm 12.0 mm PVC Kirkas

10379820

Hinta-alue
0,1321 € - 0,119 €

Varastotasot
35700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    25.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 75.0 mm 12.0 mm PVC Kirkas

10395516

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Pituus
    75.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    7.0 mm
Kyltin pidike 70.0 mm 20.0 mm PP Sininen

10117217

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1223 €

Varastotasot
2150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Reiän koko
    6.0 mm
  • Pituus
    70.0 mm