Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Materiaali: Silikoni Väri: Vihreä, Sininen, Valkoinen, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d1 | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350,1136 € - 1 350,1136 € | 37 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Punainen
|
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 60,2909 € - 60,2909 € | 3 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
|
Silikoni
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 139,2943 € - 139,2943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Sininen
|
|
Silikoni
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 76,8289 € - 76,8289 € | 1 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 165,0688 € - 165,0688 € | 63 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa