Tärinää estävät pehmikkeet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Saatavana erilaisissa kartiotyypeissä ja kierrekoissa.
Sarjanumero: SR6486
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Korkeus | Halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2073 € - 2,5969 € | 543 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,9549 € - 6,0745 € | 118 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,2247 € - 2,6173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,0691 € - 24,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,0278 € - 7,0278 € | 129 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,1037 € - 20,1037 € | 42 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,0278 € - 7,0278 € | 112 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,0342 € - 12,0342 € | 40 Varastossa |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,17 € - 16,17 € | 101 Varastossa |
M8
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
31,0572 € - 31,0572 € | 5 Varastossa |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
16,17 € - 16,17 € | 264 Varastossa |
M8
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,8554 € - 5,7123 € | 43 Varastossa |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa