Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.
Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Kierretyyppi | d2 | h1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,71 € - 4,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
Male/Female
|
M10
|
|
||
6,38 € - 9,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
0,98 € - 1,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
2,99 € - 3,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
Male/Female
|
M8
|
|
||
3,15 € - 5,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
Male/Female
|
M10
|
|
||
9,21 € - 11,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
Male/Female
|
M12
|
|
||
14,51 € - 29,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
9,66 € - 12,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
Male/Female
|
M12
|
|
||
1,74 € - 2,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
2,02 € - 2,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
Male/Female
|
M6
|
|
||
32,31 € - 46,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
3,50 € - 5,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
Male/Female
|
M8
|
|
||
5,42 € - 9,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
Male/Female
|
M10
|
|
||
4,10 € - 6,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
Male/Female
|
M8
|
|
||
10,00 € - 14,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
Male/Female
|
M10
|
|
||
1,89 € - 3,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
2,48 € - 4,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
1,96 € - 2,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
Male/Female
|
M6
|
|
||
7,77 € - 12,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
Male/Female
|
M10
|
|
||
71,26 € - 101,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150.0
|
Male/Female
|
M20
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa