Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
10214831 85 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
24.0 mm
Kyllä
Ei
1,2288 € - 1,3653 € 1077 Varastossa
LDPE
Sininen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
0,5803 € - 0,6448 € 2159 Varastossa
LDPE
Vihreä
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7779 € - 0,8643 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2905 € - 1,4339 € 6 Varastossa
LDPE
Valkoinen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,8388 € - 0,9321 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,2977 € - 1,4419 € 12 Varastossa
LDPE
Musta
381.0 mm
38.1 mm
Ei
3,3094 € - 3,6772 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,9769 € - 3,3077 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,5501 € - 2,8334 € 3 Varastossa
LDPE
Musta
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
10000 Varastossa
PE;PP
Musta
152.0 mm
17.0 mm
Ei
Kyllä
1,3776 € - 1,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,8393 € - 2,03 € 867 Varastossa
Nailon
Musta
310.0 mm
16.0 mm
Ei
Ei
1,2384 € - 1,376 € 10342 Varastossa
Nailon
Musta
210.0 mm
16.0 mm
Ei
Ei
3,1749 € - 3,5277 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,6975 € - 0,775 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
3,1749 € - 3,5277 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,7962 € - 0,8847 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7339 € - 0,8155 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Kiinnityshihna 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

10214831


Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Sininen

10166314

Hinta-alue
1,3653 € - 1,2288 €

Varastotasot
1077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166376

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5803 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166444

Hinta-alue
0,8643 € - 0,7779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635988

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166581

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166666

Hinta-alue
0,9321 € - 0,8388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166161

Hinta-alue
1,4419 € - 1,2977 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Sininen

10166208

Hinta-alue
3,6772 € - 3,3094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166277

Hinta-alue
3,3077 € - 2,9769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Musta

10166253

Hinta-alue
2,8334 € - 2,5501 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Musta

10166802


Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Musta

10560464

Hinta-alue
1,5307 € - 1,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Musta

10253717

Hinta-alue
2,03 € - 1,8393 €

Varastotasot
867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Musta

10253700

Hinta-alue
1,376 € - 1,2384 €

Varastotasot
10342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Keltainen

10639436

Hinta-alue
3,5277 € - 3,1749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Sininen

10166369

Hinta-alue
0,775 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166215

Hinta-alue
3,5277 € - 3,1749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Vihreä

10645062

Hinta-alue
0,8847 € - 0,7962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166741

Hinta-alue
0,8155 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie