These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0975 € - 3,4416 € | 9 Varastossa |
LDPE
|
Valkoinen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
1,75 € - 1,9444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | 10 Varastossa |
LDPE
|
Sininen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
1,2591 € - 1,399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
3,7162 € - 3,7162 € | 930 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
||
10214831 | 5,087 € - 12,2339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
|
4,0552 € - 4,0552 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa