Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
138,80 € - 173,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
175,66 € - 219,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
134,79 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
157,57 € - 196,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
148,52 € - 185,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
220.0
400.0
620.0
74.0
37.0
36.0
112,66 € - 140,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
118,02 € - 147,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
167,59 € - 209,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
157,57 € - 196,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
121,37 € - 151,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
122,67 € - 153,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
215,25 € - 269,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
167,59 € - 209,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
109,33 € - 136,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 220.0 300.0 Teräs

20214425

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 290.0 400.0 Teräs

20214586

Hinta-alue
173,50 € - 138,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 330.0 430.0 Teräs

20214678

Hinta-alue
219,58 € - 175,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 275.0 390.0 Teräs

20214548

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 270.0 370.0 Teräs

20214579

Hinta-alue
168,49 € - 134,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 380.0 560.0 Teräs

20214630

Hinta-alue
196,96 € - 157,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 400.0 620.0 Teräs

20214609

Hinta-alue
185,65 € - 148,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    620.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 230.0 330.0 Teräs

20214418

Hinta-alue
140,82 € - 112,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 300.0 450.0 Teräs

20214050

Hinta-alue
147,52 € - 118,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 200.0 260.0 Teräs

20214463

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 420.0 590.0 Teräs

20214715

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 250.0 280.0 Teräs

20214647

Hinta-alue
209,49 € - 167,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 320.0 440.0 Teräs

20214623

Hinta-alue
196,96 € - 157,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 300.0 450.0 Teräs

20214500

Hinta-alue
151,71 € - 121,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 350.0 550.0 Teräs

20214517

Hinta-alue
153,34 € - 122,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 350.0 420.0 Teräs

20214739

Hinta-alue
269,06 € - 215,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 290.0 350.0 Teräs

20214661

Hinta-alue
209,49 € - 167,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 160.0 200.0 Teräs

20213916

Hinta-alue
136,66 € - 109,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 350.0 450.0 Teräs

20214005

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 180.0 220.0 Teräs

20214456

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0