Valikko Haku

Teräskuusiomutterit.

Varastossa

Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lyijyruuvien kanssa tarjoamaan matalat kiertonopeudet, manuaalisen hallinnan, kiinnitys- tai lukitustoimet ja rakenteen painon vastaanoton.

Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä kuusikulmaisia teräsmuttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen

  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen.
  • Niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1338

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko A/F tol. h11 d1 tol 7H Nousu Kierteen suunta Lähtöjen määrä Osta
205,4305 € - 241,6791 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Vasenkätinen
1.0
36,5105 € - 48,6824 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Vasenkätinen
1.0
10,1885 € - 13,5792 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Oikeakätinen
2.0
14,432 € - 19,249 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Oikeakätinen
2.0
8,8868 € - 11,8464 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Vasenkätinen
1.0
37,4433 € - 49,9201 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Vasenkätinen
1.0
13,0585 € - 17,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 10
30.0
22.0
5.0
Oikeakätinen
2.0
4,0795 € - 5,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Oikeakätinen
1.0
163,5593 € - 192,4192 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Vasenkätinen
1.0
18,04 € - 24,0465 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Oikeakätinen
1.0
11,152 € - 14,8758 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Vasenkätinen
1.0
21,238 € - 28,3136 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Oikeakätinen
1.0
42,9168 € - 57,2283 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 14
60.0
40.0
14.0
Oikeakätinen
2.0
10,9983 € - 14,6637 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Oikeakätinen
2.0
154,98 € - 182,3291 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Oikeakätinen
1.0
7,3595 € - 9,8072 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Vasenkätinen
1.0
8,9483 € - 11,929 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Oikeakätinen
1.0
6,355 € - 8,4752 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Oikeakätinen
2.0
15,3648 € - 20,4867 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Vasenkätinen
1.0
15,2008 € - 20,2627 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Vasenkätinen
1.0
  • / 3
Kuusiomutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20148638

Hinta-alue
241,6791 € - 205,4305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR40 x 7 60.0 Teräs

20148577

Hinta-alue
48,6824 € - 36,5105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR20 x 8 30.0 Teräs

20148379

Hinta-alue
13,5792 € - 10,1885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR24 x 10 36.0 Teräs

20148409

Hinta-alue
19,249 € - 14,432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR14 x 3 21.0 Teräs

20148270

Hinta-alue
11,8464 € - 8,8868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR44 x 7 66.0 Teräs

20148591

Hinta-alue
49,9201 € - 37,4433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR22 x 10 33.0 Teräs

20149697

Hinta-alue
17,4101 € - 13,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR10 x 2 15.0 Teräs

20148218

Hinta-alue
5,434 € - 4,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20148614

Hinta-alue
192,4192 € - 163,5593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20148508

Hinta-alue
24,0465 € - 18,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

20148423

Hinta-alue
14,8758 € - 11,152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20148539

Hinta-alue
28,3136 € - 21,238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR40 x 14 60.0 Teräs

20148553

Hinta-alue
57,2283 € - 42,9168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR26 x 10 39.0 Teräs

20149703

Hinta-alue
14,6637 € - 10,9983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20148621

Hinta-alue
182,3291 € - 154,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR16 x 4 24.0 Teräs

20148300

Hinta-alue
9,8072 € - 7,3595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20148386

Hinta-alue
11,929 € - 8,9483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR12 x 6 18.0 Teräs

20148256

Hinta-alue
8,4752 € - 6,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR28 x 5 42.0 Teräs

20148461

Hinta-alue
20,4867 € - 15,3648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20148447

Hinta-alue
20,2627 € - 15,2008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen