Vyötärön muotoiset nupit ovat kaarevia, tiimalasin muotoisia, ja niissä on tukeva tartuntapinta, joka on myös mukava. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8394 € - 44,1281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 40,5532 € - 90,2797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
Ruostumaton teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 19,4501 € - 58,5272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Naaras
|
Teräs
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 14,8208 € - 44,5525 € | 9 Varastossa |
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Naaras
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 25,5967 € - 63,3603 € | 99 Varastossa |
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Uros
|
Ruostumaton teräs
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 45,9309 € - 102,231 € | 149 Varastossa |
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
Ruostumaton teräs
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 13,0325 € - 17,6104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Naaras
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 45,6297 € - 120,8826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
Teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,8833 € - 82,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Uros
|
Ruostumaton teräs
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 39,3409 € - 104,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Sinkitty teräs
|
Naaras
|
Teräs
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 13,6744 € - 41,1151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
Teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 31,2867 € - 82,8862 € | 10 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
Teräs
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 17,6104 € - 39,205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
Ruostumaton teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,3229 € - 40,3466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
Uros
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 51,7968 € - 115,2862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Uros
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,8674 € - 65,8208 € | 6 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
Teräs
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 18,9305 € - 46,8062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Uros
|
Ruostumaton teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 34,7186 € - 92,0159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Sinkitty teräs
|
Naaras
|
Teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 23,6601 € - 58,5272 € | 134 Varastossa |
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
Naaras
|
Ruostumaton teräs
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa