Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valittavana yksi- tai kaksireunaisia tiivisteitä. Yksireunainen tiiviste on valmistettu EDPM-materiaalista, kun taas kaksireunaisessa tiivisteessä on kova kumiaine, joka parantaa paneelin tarttuvuutta ja pehmeämpi kumi, joka lisää puristusta. Molemmat profiilit ovat joustavia ja voidaan asentaa helposti painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Musta viimeistely ja teräsjousiydin. Toimitetaan 20 metrin rullissa.
Sarjanumero: SR5554
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnikkeen maksimileveys | Paneelin vähimmäispaksuus | Puristimen minimileveys | Rullan pituus | Paneelin enimmäispaksuus | Kokonaiskorkeus | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,6582 € - 155,4186 € | 73 Varastossa |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 208,3369 € - 208,3369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| 208,3369 € - 208,3369 € | 20 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| 194,5293 € - 204,7596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
||
| 128,7694 € - 143,0973 € | 19 Varastossa |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 154,6888 € - 162,8281 € | 5 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 145,3146 € - 152,9627 € | 133 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
| 169,1442 € - 187,938 € | 107 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 124,3489 € - 138,1576 € | 4 Varastossa |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 178,1104 € - 187,4846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 213,2778 € - 224,5044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 269,5231 € - 283,7108 € | 13 Varastossa |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 229,6686 € - 241,7653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 289,4364 € - 289,4364 € | 214 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm