Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.
Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.
Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat liittimet | Kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3157 € - 0,3704 € | 94 Varastossa |
M12
|
Metric
|
||
| 0,3578 € - 0,4224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Metric
|
||
| 0,4645 € - 0,5458 € | 240 Varastossa |
M22
|
Metric
|
||
| 0,3129 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Metric
|
||
| 200 Varastossa |
M16
|
Metric
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa