Timanttipyälletyissä nupeissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10188996 | 279 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||
| 3962 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|||
| 329 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
|||
| 12 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|||
| 27 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|||
| 1 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|||
| 467 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|||
| 2 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa