Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | C | Torx-koko | E | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,052 € - 0,0725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1014 € | 74946 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 3496 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 16694 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 2164 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,0729 € - 0,1018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,082 € - 0,1003 € | 7398 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,092 € | 12118 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 36117 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 1000 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | 29865 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | 3479 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 300 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 34385 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | 9702 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | 4000 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,1018 € | 2657 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 7823 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 17313 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 4657 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa