Valikko Haku

Transistorien eristimet - tyyny

Varastossa

Nämä eristintyynyt johtavat lämpöä hyvin mutta toimivat sähköeristeenä virtalaitteen ja metalliosien välillä. Myrkyttömiä ja kestävät puhdistusliuotteita.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
2,3904 € - 2,3904 € 291 Varastossa
35.8 mm
20.6 mm
1,5752 € - 1,5752 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.7 mm
16.0 mm
Transistorin eriste 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Harmaa

10321966

Hinta-alue
2,3904 € - 2,3904 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Silikonikumi;Lasikuitu
  • Tyyppi
    Eristinlevy
  • Reiän läpimitta
    3.7 mm
  • Kokonaispituus
    35.8 mm
Transistorin eriste 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Harmaa

10321973

Hinta-alue
1,5752 € - 1,5752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Silikonikumi;Lasikuitu
  • Tyyppi
    Eristinlevy
  • Reiän läpimitta
    3.7 mm
  • Kokonaispituus
    28.7 mm