Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1316 € - 0,15 € 2189 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1316 € - 0,15 € 2887 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1382 € - 0,1575 € 10000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,152 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
0,1382 € - 0,1575 € 4000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1479 € - 0,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
0,2642 € - 0,3231 € 3000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,152 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,1627 € - 0,1854 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 11063 Varastossa
2.0 mm
Väritön
0,1703 € - 0,1941 € 900 Varastossa
15.9 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € 4982 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1263 € - 0,1315 € 1000 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1249 € - 0,1301 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
0.8 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € 1878 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1316 € - 0,15 € 2672 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1033 € - 0,1076 € 2000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10025857

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
2189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm PA66 Väritön

10025871

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
2887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10025949

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm PA66 Väritön

10025925

Hinta-alue
0,1732 € - 0,152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm PA66 Väritön

10025963

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10026021

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm PA66 Väritön

10025802

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 4.8 mm PA Väritön

10025796

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10025956

Hinta-alue
0,1732 € - 0,152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 17.5 mm PA Väritön

10026083

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10026212

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
11063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 15.9 mm 7.9 mm PA Väritön

10112625

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10026137

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026120

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
4982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026229

Hinta-alue
0,1315 € - 0,1263 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 17.5 mm 4.8 mm PA Väritön

10112632

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10640753

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm PA66 Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
1878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm PA66 Väritön

10025918

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
2672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10025765

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking