Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9682 € - 1,211 € | 1500 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3943 € - 0,4929 € | 3970 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5038 € - 0,6287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8608 € - 1,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6341 € - 0,7945 € | 300 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4885 € - 0,6114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,7034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5015 € - 0,6272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4795 € - 0,5994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7254 € - 0,9064 € | 10301 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6577 € - 0,8225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6901 € - 0,8608 € | 1500 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5723 € - 0,7136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0565 € - 1,3192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,854 € - 2,0747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7386 € - 0,9255 € | 300 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5635 € - 0,7048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3686 € - 2,6414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6627 € - 1,854 € | 220 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 1,0506 € | 200 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa