Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6707 € - 1,3149 € | 702 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2095 € - 6,2095 € | 251 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2218 € - 2,4573 € | 86 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2286 € - 1,5303 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5458 € - 1,2054 € | 9900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,957 € - 1,698 € | 200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7283 € - 1,4314 € | 1250 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0613 € - 1,8256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7213 € - 1,4173 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,237 € - 0,4318 € | 146217 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2433 € - 2,7224 € | 1675 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,0488 € - 3,9152 € | 175 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,5123 € - 2,5886 € | 375 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7275 € - 1,0327 € | 950 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0028 € - 3,4333 € | 600 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3025 € - 3,9238 € | 325 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,831 € - 1,6349 € | 1950 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2726 € - 7,439 € | 40 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5259 € - 3,3516 € | 50 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5015 € - 3,2837 € | 3649 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa