Tämä T-kahvojen valikoima sopii parhaiten suurten kaappien ovipaneeleihin. Ruostumaton teräsmateriaali ja IP65 -luokitus tekevät näistä vaativan käytön lukoista sopivia vaarallisiin ympäristöihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kokonaispituus | Kokonaissyvyys | Kokonaisleveys | Salpatyyppi | Minimipuristus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,0284 € - 16,0284 € | 77 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
19,2027 € - 19,2027 € | 42 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
17,442 € - 17,442 € | 16 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,0284 € - 16,0284 € | 15 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,2922 € - 13,2922 € | 7 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ei sylinteriä
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,0284 € - 16,0284 € | 5 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,0284 € - 16,0284 € | 20 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,0173 € - 10,0193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,0173 € - 10,0193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,442 € - 17,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,2922 € - 13,2922 € | 8 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ei sylinteriä
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,9564 € - 12,1738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ei sylinteriä
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,442 € - 17,442 € | 22 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,0284 € - 16,0284 € | 47 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,2922 € - 13,2922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ei sylinteriä
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
25,4421 € - 28,269 € | 59 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
16,0284 € - 16,0284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euroavain
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,5657 € - 10,6285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Pölykansi samat avaimet
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa