Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
16.0
  • / 4
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20834005


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3