Valikko Haku

Vaakasuorat sisäkkeet suorakulmaisille sisäkkeille

Varastossa

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Putkisisäkkeissä on erilaisia ominaisuuksia. Sisäkkeitä putkien päähän; ne sopivat erinomaisesti tasausjalkojen ja huonekalupyörien kiinnitykseen.

  • Suunniteltu asennettavaksi nelikulmaisten putkien sisään ja takaamaan siisti pinta.
  • Tarjolla on neljä eri liitoskokoonpanoa.
Materiaali: Nailon Väri: Musta Sarjanumero: SR1421

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 E Ruuvikoko G L1 Tyyppi WT Osta
1,2787 € - 3,3638 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
2.0 mm
1,2782 € - 1,5894 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
2.0 mm
2,0262 € - 5,3477 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
2.0 mm
1,6607 € - 2,5726 € 100 Varastossa
20.0 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
1.5 mm
2,1357 € - 4,9739 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
2.0 mm
1,4024 € - 1,5627 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
1.5 mm
0,8009 € - 2,1045 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
1.5 mm
0,7333 € - 0,9189 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
Tyyppi 2: 1-tasoinen, 2-suuntainen, yläkierre
1.5 mm
1,6696 € - 1,9501 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
2.0 mm
0,9337 € - 2,4467 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
1.5 mm
1,903 € - 4,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
1.5 mm
1,4959 € - 1,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
1.5 mm
0,7333 € - 0,9189 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
Tyyppi 2: 1-tasoinen, 2-suuntainen, yläkierre
2.0 mm
1,9988 € - 4,6864 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
2.0 mm
4,3039 € - 9,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
1.5 mm
1,8165 € - 2,2707 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
1.5 mm
1,4375 € - 3,5651 € 100 Varastossa
20.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
1.5 mm
1,6839 € - 4,1401 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
2.0 mm
0,7489 € - 1,8458 € 280 Varastossa
20.0 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
1.5 mm
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290040

Hinta-alue
3,3638 € - 1,2787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435601

Hinta-alue
1,5894 € - 1,2782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
  • Mutterien lukumäärä
    0
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290095

Hinta-alue
5,3477 € - 2,0262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290064

Hinta-alue
2,5726 € - 1,6607 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290057

Hinta-alue
4,9739 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435595

Hinta-alue
1,5627 € - 1,4024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
  • Mutterien lukumäärä
    0
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290019

Hinta-alue
2,1045 € - 0,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435618

Hinta-alue
0,9189 € - 0,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 2: 1-tasoinen, 2-suuntainen, yläkierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435649

Hinta-alue
1,9501 € - 1,6696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290071

Hinta-alue
2,4467 € - 0,9337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290033

Hinta-alue
4,4276 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435632

Hinta-alue
1,7764 € - 1,4959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435625

Hinta-alue
0,9189 € - 0,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 2: 1-tasoinen, 2-suuntainen, yläkierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290002

Hinta-alue
4,6864 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
  • Mutterien lukumäärä
    0
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10289990

Hinta-alue
9,0383 € - 4,3039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
  • Mutterien lukumäärä
    0
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10435656

Hinta-alue
2,2707 € - 1,8165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290026

Hinta-alue
3,5651 € - 1,4375 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 3: 1-tasoinen, 2-suuntainen, alakierre
  • Mutterien lukumäärä
    1
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10290088

Hinta-alue
4,1401 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 4: 1-tasoinen, 2-suuntainen, kaksi kierrettä
  • Mutterien lukumäärä
    2
Suorakulma Kierteinen sisäke Musta Nailon

10289983

Hinta-alue
1,8458 € - 0,7489 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Tyyppi
    Tyyppi 1: 1-tasoinen, 2-suuntainen
  • Mutterien lukumäärä
    0