Valikko Haku

Vaihdetangot - kartionuppi

Varastossa

Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
15,5522 € - 21,4621 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
22,6563 € - 31,2657 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Teräs
11,8771 € - 15,8084 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Teräs
10,9901 € - 15,1663 € 25 Varastossa
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Teräs
19,0887 € - 26,3424 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Teräs
17,109 € - 23,6104 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Teräs
10322093 12,0402 € - 16,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
14,6917 € - 20,2745 € 7 Varastossa
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Teräs
9,2727 € - 12,3419 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Teräs
11,4811 € - 15,8439 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Teräs
18,5195 € - 25,5568 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Teräs
13,8964 € - 19,177 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Teräs
13,7282 € - 18,9449 € 2 Varastossa
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Teräs
14,0998 € - 18,7669 € 9 Varastossa
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
111.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
141.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 3
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322161

Hinta-alue
21,4621 € - 15,5522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

10322208

Hinta-alue
31,2657 € - 22,6563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    268.0 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    90.0 mm
Vaihdetanko 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322055


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    176.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    53.1 mm
Vaihdetanko 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322130

Hinta-alue
15,8084 € - 11,8771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.1 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322109

Hinta-alue
15,1663 € - 10,9901 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322185

Hinta-alue
26,3424 € - 19,0887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    176.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

10322079


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    268.0 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    53.1 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322178

Hinta-alue
23,6104 € - 17,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10322093

Hinta-alue
16,6155 € - 12,0402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322154

Hinta-alue
20,2745 € - 14,6917 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10641675

Hinta-alue
12,3419 € - 9,2727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    30.0 mm
Vaihdetanko 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322314


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.1 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    38.1 mm
Vaihdetanko 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322116

Hinta-alue
15,8439 € - 11,4811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    109.1 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322192

Hinta-alue
25,5568 € - 18,5195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322291


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    109.1 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    30.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322123

Hinta-alue
19,177 € - 13,8964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322147

Hinta-alue
18,9449 € - 13,7282 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10641132

Hinta-alue
18,7669 € - 14,0998 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.1 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 111.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498644


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498880


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm