Valikko Haku

Vaihdetangot - kartionuppi

Varastossa

Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
11,3245 € - 15,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
7,4955 € - 7,4955 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Teräs
12,3326 € - 12,3326 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Ruostumaton teräs
11,4637 € - 11,4637 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Ruostumaton teräs
6,7563 € - 6,7563 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
10,6986 € - 10,6986 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
111.0 mm
Ruostumaton teräs
10,3355 € - 10,3355 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
141.0 mm
Teräs
14,0184 € - 14,0184 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
141.0 mm
Ruostumaton teräs
8,7793 € - 8,7793 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
114.0 mm
Teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Teräs
10,4003 € - 10,4003 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
91.0 mm
Ruostumaton teräs
8,7145 € - 8,7145 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Ruostumaton teräs
7,288 € - 7,288 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
91.0 mm
Teräs
10,6986 € - 10,6986 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
160.0 mm
Teräs
6,8211 € - 6,8211 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
139.0 mm
Teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Ruostumaton teräs
7,3917 € - 7,3917 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
111.0 mm
Teräs
  • / 3
Vaihdetanko 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10635957

Hinta-alue
15,073 € - 11,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.1 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Vaihdetanko 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322062


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    53.1 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322048


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498699

Hinta-alue
7,4955 € - 7,4955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498842

Hinta-alue
12,3326 € - 12,3326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498682

Hinta-alue
11,4637 € - 11,4637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498996

Hinta-alue
6,7563 € - 6,7563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 111.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498644

Hinta-alue
10,6986 € - 10,6986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498897

Hinta-alue
10,3355 € - 10,3355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498880

Hinta-alue
14,0184 € - 14,0184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 114.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498774

Hinta-alue
8,7793 € - 8,7793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498859

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498729

Hinta-alue
10,4003 € - 10,4003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498989

Hinta-alue
8,7145 € - 8,7145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498736

Hinta-alue
7,288 € - 7,288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 160.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498910

Hinta-alue
10,6986 € - 10,6986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10499030

Hinta-alue
6,8211 € - 6,8211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 139.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498811

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    64.5 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10499023

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 111.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498651

Hinta-alue
7,3917 € - 7,3917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm