Valikko Haku

Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet

Varastossa

Wire Rail Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging from wire display structures, but not including the displayed tag. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is used in retail, office, event and other environments where information needs to be displayed. It is easy to install, provides a secure stand and has a parallel or vertical orientation display for your applications.

  • Material: PVC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kyltin suunta Suurin yhteensopiva johdon halkaisija Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus Osta
0,3122 € - 0,3661 € 74238 Varastossa
Vertical
9.0 mm
2.5 mm
Esitepidike - tankoon kiinitettävä 25.0 mm 2.5 mm PVC

10388532

Hinta-alue
0,3661 € - 0,3122 €

Varastotasot
74238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kyltin suunta
    Vertical
  • Suurin yhteensopiva johdon halkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm