Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0776 € - 0,0825 € | 2950 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,3964 € - 1,3964 € | 1230 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0436 € - 0,0546 € | 9600 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0607 € - 0,0758 € | 4417 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,8734 € - 1,8343 € | 7000 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,0918 € - 0,173 € | 8420 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,1292 € - 0,2443 € | 65808 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0581 € - 0,0727 € | 12328 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0611 € - 0,1161 € | 56776 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,075 € - 0,1417 € | 23876 Varastossa |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
0,072 € - 0,1362 € | 28000 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0658 € - 0,1242 € | 30152 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,055 € - 0,0687 € | 2641 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,4463 € - 0,8481 € | 11200 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2125 € - 0,2857 € | 4172 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1361 € - 0,1418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0878 € - 0,1667 € | 50325 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,8619 € - 1,8619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
0,1401 € - 0,1459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa