Valikko Haku

Varsijalat

Varastossa

Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.

Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.

Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Alustan korkeus Ruuvin reiän halkaisija Kuormituskapasiteetti Varren pituus Pohjan halkaisija Osta
0,9284 € - 0,9284 € 4400 Varastossa
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
1,1702 € - 1,1702 € 2347 Varastossa
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
2,0028 € - 2,0028 € 3155 Varastossa
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
0,9284 € - 0,9284 € 5265 Varastossa
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
0,8783 € - 1,1702 € 1983 Varastossa
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
0,9084 € - 1,8168 € 599 Varastossa
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
Varsijalat 6 50.0 mm 31.0 mm Nailon

10302583

Hinta-alue
0,9284 € - 0,9284 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    6
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    31.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 54.0 mm 58.0 mm Nailon

10302590

Hinta-alue
1,1702 € - 1,1702 €

Varastotasot
2347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    58.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 55.0 mm 63.0 mm Nailon

10302637

Hinta-alue
2,0028 € - 2,0028 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    63.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 49.0 mm 36.0 mm Nailon

10302620

Hinta-alue
0,9284 € - 0,9284 €

Varastotasot
5265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Varsijalat 4 (ontto alusta) 60.0 mm 36.0 mm Nailon

10302613

Hinta-alue
1,1702 € - 0,8783 €

Varastotasot
1983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 70.0 mm 58.0 mm Nailon

10302606

Hinta-alue
1,8168 € - 0,9084 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Varren pituus
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    58.0 mm