Valikko Haku

Varttikierrosruuvi

Varastossa

Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.

Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.

Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.

  • Risti- ja tasapäätyypit
  • Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja
  • Nopea irrottaa ja asentaa
  • Lukitaan ja irrotetaan helpolla varttikierrolla
  • Materiaalit: asetaali, asetaalikopolymeeri, PON, nailon ja PA
  • Tarjolla on UL94-HB- ja UL94-V2-liekkiluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Värit: musta, väritön ja valkoinen


Sarjanumero: SR2309

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Tyyli Valmiiksi koottu niitti Paneelin paksuusalue Avaintyyppi Osta
0,8644 € - 0,8644 € 6176 Varastossa
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Urallinen kanta
0,8644 € - 0,8644 € 7705 Varastossa
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Urallinen kanta
0,209 € - 0,209 € 6120 Varastossa
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,5136 € - 0,5136 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Ei
3.0 - 5.0 mm
Ristipäinen uppokanta
10279076 0,5697 € - 0,5697 € 9659 Varastossa
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Ei
3.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,7255 € - 0,7255 € 6833 Varastossa
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Ei
6.0 - 8.2 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2203 € - 0,2203 € 11025 Varastossa
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,5206 € - 0,5206 € 11050 Varastossa
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ei
2.5 - 5.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,5206 € - 0,5206 € 71220 Varastossa
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Ei
4.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,209 € - 0,2792 € 8298 Varastossa
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Ristipäinen uppokanta
0,5697 € - 0,5697 € 25755 Varastossa
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ei
4.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,3311 € - 0,3311 € 15758 Varastossa
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Ristipäinen uppokanta
0,6244 € - 0,6244 € 7911 Varastossa
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Ei
4.0 - 7.5 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2203 € - 0,2203 € 6795 Varastossa
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,209 € - 0,2792 € 8981 Varastossa
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1978 € - 0,1978 € 21997 Varastossa
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,602 € - 0,602 € 7808 Varastossa
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Ei
4.5 - 6.5 mm
Ristipäinen uppokanta
0,4196 € - 0,9784 € 11900 Varastossa
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Kyllä
1.4 - 1.8 mm
Urallinen kanta
0,3255 € - 0,3255 € 5400 Varastossa
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Ristipäinen uppokanta
0,6034 € - 0,6034 € 1935 Varastossa
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Urallinen kanta
  • / 2
90° paneelikiinnike Musta 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Hinta-alue
0,8644 € - 0,8644 €

Varastotasot
6176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 - 5.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Niittityyppi
    Neljänneskierrossalpa
90° paneelikiinnike Väritön 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Hinta-alue
0,8644 € - 0,8644 €

Varastotasot
7705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 - 5.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Niittityyppi
    Neljänneskierrossalpa
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303207

Hinta-alue
0,209 € - 0,209 €

Varastotasot
6120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Hinta-alue
0,5136 € - 0,5136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.9 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Hinta-alue
0,5697 € - 0,5697 €

Varastotasot
9659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.9 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.5 - 6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Hinta-alue
0,7255 € - 0,7255 €

Varastotasot
6833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    6.0 - 8.2 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Hinta-alue
0,2203 € - 0,2203 €

Varastotasot
11025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Hinta-alue
0,5206 € - 0,5206 €

Varastotasot
11050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.5 - 5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Hinta-alue
0,5206 € - 0,5206 €

Varastotasot
71220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Hinta-alue
0,2792 € - 0,209 €

Varastotasot
8298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 7.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Hinta-alue
0,5697 € - 0,5697 €

Varastotasot
25755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Hinta-alue
0,3311 € - 0,3311 €

Varastotasot
15758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    6.0 - 8.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
7911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 7.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° paneelikiinnike Musta 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Hinta-alue
0,2203 € - 0,2203 €

Varastotasot
6795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.5 - 6.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Hinta-alue
0,2792 € - 0,209 €

Varastotasot
8981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 7.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303214

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1978 €

Varastotasot
21997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Hinta-alue
0,602 € - 0,602 €

Varastotasot
7808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.5 - 6.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen uppokanta
90° lukko 1.4 mm 1.8 mm POM Musta

10303337

Hinta-alue
0,9784 € - 0,4196 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.4 - 1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 mm
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    10.0 mm | 0.394 in
90° lukko 1.4 mm 5.0 mm Nailon Musta

10303320

Hinta-alue
0,3255 € - 0,3255 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.4 - 4.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.0 - 10.0 mm
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    9.5 mm | 0.374 in
90° paneelikiinnike Valkoinen 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Hinta-alue
0,6034 € - 0,6034 €

Varastotasot
1935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta