Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | D3 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,79 € - 6,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
2,81 € - 3,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
3,38 € - 4,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,21 € - 2,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,75 € - 3,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,77 € - 3,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
5,82 € - 7,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
5,66 € - 7,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
4,46 € - 5,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,41 € - 5,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,93 € - 3,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
5,30 € - 7,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
4,88 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,47 € - 3,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
3,95 € - 5,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
4,87 € - 6,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
5,42 € - 7,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
3,06 € - 4,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
4,49 € - 5,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
2,40 € - 3,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa