Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,747 € - 3,6593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 6,0373 € - 8,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,412 € - 7,216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,7868 € - 6,3755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,5465 € - 4,7253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,2083 € - 4,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,0238 € - 4,0283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,1833 € - 2,911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,993 € - 3,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,6035 € - 3,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 4,0795 € - 5,4428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,4178 € - 5,8835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 6,232 € - 8,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 8,0155 € - 10,6805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,5408 € - 6,0475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,756 € - 6,3448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 5,166 € - 6,888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 9,2455 € - 12,3205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa