Joustavat keskelle asennettavat vetolaatikon salvat ovat matalia, ja pidäke on kiinnitetty piiloon salvan alle pitämään muodon matalana. Kahva on valmistettu mustasta kumista, joten tuote on korroosionkestävä, ja se asennetaan tavallisilla M4-ruuveilla (ei kuulu toimitukseen)
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0511 € - 12,7074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,5504 € - 7,4558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,9994 € - 8,3989 € | 560 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4417 € - 5,5698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,5608 € - 9,5777 € | 2415 Varastossa |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,9917 € - 20,9826 € | 1401 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,4906 € - 9,4303 € | 770 Varastossa |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,0655 € - 19,0376 € | 2404 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,0062 € - 13,4088 € | 633 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,1117 € - 8,6346 € | 640 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 15,198 € - 31,9159 € | 1114 Varastossa |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,4974 € - 13,6446 € | 251 Varastossa |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9,0655 € - 19,0376 € | 808 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6523 € - 5,5698 € | 2705 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,5286 € - 20,0101 € | 1436 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3807 € - 5,9785 € | 1490 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10236499 | 3,4307 € - 5,3366 € | 2505 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 17,0857 € - 26,5777 € | 13318 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,2375 € - 19,2438 € | 1350 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa