Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjolla on jatkuvia muovisaranoita, jotka voi kiinnittää niiteillä, ruuveilla, nauloilla tai puristimilla. Ne kestävät tehokkaasti öljyä, liuottimia ja merivettä, ja niiden vetolujuus on 180 N/cm. Niillä on laaja lämpötilansietoalue, ja ne toimitetaan 15.25 rullissa, ja 3 eri värisenä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10273555 | 213,7165 € - 293,138 € | 3 Varastossa |
50.197 ft
15.3 m
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
215,8386 € - 296,0816 € | 23 Varastossa |
50.197 ft
15.3 m
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
10273616 | 443,8897 € - 548,0371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.197 ft
15.3 m
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
237,443 € - 325,6952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.197 ft
15.3 m
|
Harmaa
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
106,08 € - 106,08 € | 7 Varastossa |
100.066 ft
30.5 m
|
Väritön
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10273593 | 443,8897 € - 548,0371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.197 ft
15.3 m
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
263,9214 € - 362,0448 € | 43 Varastossa |
50.197 ft
15.3 m
|
Harmaa
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
263,9214 € - 362,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.197 ft
15.3 m
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
443,8897 € - 548,0371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.197 ft
15.3 m
|
Harmaa
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
263,9214 € - 362,0448 € | 25 Varastossa |
50.197 ft
15.3 m
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa