Menu Search

แผ่นแอคชูเอเตอร์

มีในสต็อก

ใช้แผ่นแอคชูเอเตอร์สำหรับการติดตั้งสลักลูกเบี้ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับระยะลูกเบี้ยวที่ตรงตามมาตรฐานที่สุด เมื่อใช้กับมือจับสวิงและแท่งประกอบของเรา ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากระบบล็อกที่หลากหลาย

แผ่นแอคชูเอเตอร์มีแผ่นแอคชูเอเตอร์แบบล็อก 3 จุด ที่เหมาะสำหรับจุดล็อกที่มีหลายจุด

  • ยึดด้วยสกรู M5
  • วัสดุ: เหล็กกล้า
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สั่งซื้อ
71.1358 ฿ - 78.8231 ฿ 57 มีในสต็อก
แผ่นแอคชูเอเตอร์ - ; ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in;ความกว้างโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in;เหล็กกล้า

30403499E

ช่วงราคา
78.8231 ฿ - 71.1358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    14.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.5 mm