Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ชิ้นส่วนพัดลม PCB

 (5 กลุ่มสินค้า)


ชุดตัวกรองพัดลม

ชุดตัวกรองพัดลมประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันนิ้ว ฝาครอบตัวกรอง ตาข่ายตัวกรอง และตัวกรองสักหลาดอย่างละหนึ่งอัน ให้การป้องกันในระดับ IP30

ปะเก็นพัดลม

ปะเก็นพัดลมป้องกันพัดลม DC และ AC ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์โดยมีการปิดผนึกระหว่างพัดลมและแบร็คเก็ตยึด

ที่ยึดพัดลม

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ที่ยึดพัดลม - อีลาสโตเมอร์

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

หมุดพัดลม

หมุดตัวกรองพัดกลมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดพัดลมโดยไม่ต้องใช้น็อตแบบสกรู ง่ามจะขยายออกเพื่อยึดอย่างแข็งแรงในขณะที่หมุดถูกดันเข้าไป การติดตั้งแบบใช้งานครั้งเดียวช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย