สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแข็งและแบบแยก ซึ่งสามารถใช้เป็นแกนรั้งและลูกปัดป้องกันสำหรับสายเคเบิลกลมได้ มีให้ใช้งานได้สำหรับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาด
ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแยก (หรือแกน) เป็นปลอกชนิดแคลมป์ที่ใช้เป็นแกนรั้ง มีแกนวัสดุ A5 ที่ติดตั้งรอบๆ สายเคเบิล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินในการป้องกัน EMI และลดการปล่อย EMI ได้ทุกรูปแบบ ปลอกโพลีเอไมด์ช่วยให้สามารถประกอบแกนในอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องทำการดัดแปลงหรือทดสอบได้ง่ายขึ้น วัสดุแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันรังสี EMI ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบคลื่นในอุปกรณ์ดิจิทัล โดยสามารถใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โปรแกรมประมวลคำ แฟกซ์ อุปกรณ์จัดแสดง เครื่องถ่ายเอกสาร และแผงควบคุมคอมพิวเตอร์ การป้องกันนี้ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงภูมิต้านทานการส่งผ่านและเสียงดังรบกวนประเภทอื่นๆ ในอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งกับสายเคเบิลที่มีข้อต่อและชุดสายไฟ แถบรัดช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา
ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแข็งเป็นการคัดเลือกจากลูกปัดป้องกันที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งรับประกันคุณสมบัติด้านการต้านทานการส่งผ่านคลื่นในช่วงความถี่กว้าง โดยช่วงนี้จะรวมถึงตัวเลือกที่ใช้กับการประกอบสายไฟและอุตสาหกรรม MATV CATV เป็นหลัก และช่วงนี้ยังรวมถึงตัวเลือกที่มีการกำหนดค่าแหวนที่ให้การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุเฟอร์ไรต์มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้กับช่วงความถี่กว้างและส่วนใหญ่ใช้เป็นแกนป้องกันแบบหมุนหลายรอบ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ