จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 71.9924 ฿ |
1000 - 3999 | 68.3963 ฿ |
4000 + | 64.9743 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | ปรับได้ |
---|---|
สี | Natural |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 63.5 mm |
ความยาวฐาน | 2.5 in |
ความกว้างฐาน | 25.4 mm |
ความกว้างฐาน | 1 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1.000 - 1.248 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 25.4 - 31.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 31.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.248 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.000 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 25.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 50.8 mm |
ความสูงโดยรวม | 2 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E71558 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ