จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 52.3346 ฿ |
1000 - 3999 | 49.7245 ฿ |
4000 + | 47.2305 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | ปรับได้ |
---|---|
สี | Natural |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 2 in |
ความยาวฐาน | 50.8 mm |
ความกว้างฐาน | 25.4 mm |
ความกว้างฐาน | 1 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 22.2 - 25.4 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.875 - 1 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 25.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 22.2 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.875 in |
ความสูงโดยรวม | 44.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.752 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E71558 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ