Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

คลิปหนีบสายเคเบิลแบบปรับได้นี้มีฐานกาวเพื่อช่วยยึดสายไฟของคุณ สามารถปล่อยคลิป เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมสายไฟได้ตามต้องการ
รหัสรายการ:

AKKL-8710A-RT

254 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 68.6149 ฿
1000 - 3999 65.1795 ฿
4000 + 61.9225 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,861.49 ฿

100 x 68.6149 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับได้
สี Natural
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 50.8 mm
ความกว้างฐาน 25.4 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 22.2 - 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 25.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 22.2 mm
ความสูงโดยรวม 44.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E71558

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา