Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; ; ; ; ; PTFE;สีเทา;สี่เหลี่ยมจัสตุรัส;ขนาด - 25.0 mm;ความกว้าง 25.0 mm | 0.984 in;ความหนา 5.0 mm | 0.197 in

แผ่นรองขาแบบมีสกรูสำหรับติดตั้ง รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำจากโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) สีเทา ใช้รองขาเฟอร์นิเจอร์อย่างง่ายดาย เพื่อปกป้องพื้นและช่วยให้เลื่อนเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

499498

1852 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 19.167 ฿
2000 - 79999 18.2078 ฿
80000 + 17.2976 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

3,833.40 ฿

200 x 19.167 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบการยึด สกรู
วัสดุเต็ม พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
วัสดุ PTFE
อินเสิร์ทความสูง 5.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา