Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; ความยาวโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; ธรรมชาติ

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยกาว ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง แนะนำสำหรับการมัดสายไฟน้ำหนักเบา มีรูสกรูตรงกลาง หากต้องการการรองรับเพิ่มเติม
รหัสรายการ:

460329

663751 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.559 ฿
1000 - 3999 7.187 ฿
4000 + 6.83 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

755.90 ฿

100 x 7.559 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง ไม่มี
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.2 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 2.4 mm
ความสูงโดยรวม 3.2 mm
ความยาวโดยรวม 12.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา