Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 19.05 mm | 0.75 in ; สีขาว

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยกาว ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง แนะนำสำหรับการมัดสายไฟน้ำหนักเบา
รหัสรายการ:

FTH-40A-RT

377331 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.505 ฿
10000 - 39999 8.083 ฿
40000 + 7.675 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,505.00 ฿

1000 x 8.505 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ABS
วิธีติดตั้ง ไม่มี
ความสูงโดยรวม 3.45 mm
ความยาวโดยรวม 19.05 mm
ความกว้างโดยรวม 19.05 mm
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา